Lenkrolle 120x40
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblechgehäuse, verzinkt, schwarz
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
1 Bereifung TPE, spurfrei, 90 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.639.13 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 | 
| Baureihe | Baureihe 12 | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 761 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Tragfähigkeit | 80 kg/Rolle | 
Beschreibung
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Varianten
Sortieren nach
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23370590
eCl@ss 11.0
 23370590
eCl@ss 6.0.1
 23370201
eCl@ss 7.1
 23370590
eCl@ss 4.0
 22041431
eCl@ss 4.1
 22041431
eCl@ss 5.0
 23250319
eCl@ss 5.1
 23250319
UNSPSC 9.0
 31162701
UNSPSC 7.0
 31162701
Zolltarifnummer
 83022000