Sicherheitsaufhängung
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
2 Sicherheitsaufhängungen mit Schrauben St, verzinkt
2 Stützhaken, St, verzinkt
2 Stützwinkel, St, verzinkt
12 Nutensteine V 8 St M8
12 Sicherheitsschrauben M8x16, St, rostfrei
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.626.00 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 992 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
An Ständerprofilen 8 können Felder aus Profilrahmen der Baureihen 6 (8/6) oder 8 (8/8) von einem Monteur allein installiert werden: unten einhängen, oben anschwenken und mit der Sicherheitsschraube verriegeln. Einfach und effizient!
Je ein Satz Sicherheitsaufhängung wird für die Aufhängung eines Profilrahmens benötigt.
Die manipulationssicheren Innensechskantschrauben bieten mehr, als die Maschinenrichtlinie fordert: Ein Spezialschlüssel (0.0.627.48) betätigt die Aufhängungen. So hat kein Unbefugter Zugang zu Gefahrstellen.
Das große Plus der Sicherheitsaufhängungen: die Stahlkonstruktion. Bruchfest auch im Crashfall. Das ist die item Kompetenz in Sachen Sicherheit!
Ein-Mann-Montage
Gelöste Verschraubung werden sofort erkannt
Varianten
Sortieren nach
| Second line: 8 | |
| Second line: 6 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 83024200
Sicherheitsaufhängung
* Pflichtangabe