item logo divider Haberkorn
Anmelden
Warenkorb
  • SHOP
  • Online Tools
  • Themenwelten
  • Support
  • Unternehmen
Anmelden
Warenkorb
  1. SHOP /
  2. Lean Production /
  3. Befestigungselemente
Befestigungselemente
Befestigungselemente

Befestigungselemente

Mit item Befestigungselementen statten Sie Ihre Betriebsmittel für die Lean Production mit Arbeitsflächen, Griffen, Behältern oder anderem Zubehör aus. Über Gewindeeinsätze werden Stellfüße, Rollen und andere Komponenten sicher und schnell angeschlossen. Adapter ermöglichen als spezialisierte Befestigungselemente den Anschluss von item Profilen mit Nut 8.

26 Ergebnisse
Haken D30/D4-60
Haken D30/D4-60
0.0.655.91
Klemmring
Klemmring
2 Varianten
Parallel-Klemmung D30-80
Parallel-Klemmung D30-80
0.0.686.65
Teleskop-Klemmung D40/D30
Teleskop-Klemmung D40/D30
0.0.676.28
Scharnier D30
Scharnier D30
2 Varianten
Rohrhalter D30
Rohrhalter D30
2 Varianten
Gewindeeinsatz D30/D40
Gewindeeinsatz D30/D40
15 Varianten
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Haken- und Halteradapter
Haken- und Halteradapter
2 Varianten
Flächenbefestigung D30
Flächenbefestigung D30
0.0.630.74
Klemmschelle D30, grau ähnlich RAL 7042
Klemmschelle D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.83
Universal-Halter
Universal-Halter
7 Varianten
Adapter 6 Rundprofil
Adapter 6 Rundprofil
2 Varianten
Adapter 8 Rundprofil
Adapter 8 Rundprofil
3 Varianten
Adapter 8 D30
Adapter 8 D30
2 Varianten
Befestigungssatz 6
Befestigungssatz 6
2 Varianten
Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110
Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110
0.0.670.18
Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.79
Beschriftungsträger-Klipp D30 T2
Beschriftungsträger-Klipp D30 T2
0.0.704.54
Federklammer D30/30-32
Federklammer D30/30-32
0.0.660.98
Ringschraube D10 M6x45
Ringschraube D10 M6x45
0.0.687.17
Flansch D30
Flansch D30
2 Varianten
Flansch 8 D30
Flansch 8 D30
2 Varianten
Befestigungssatz mit Zylinderschraube
Befestigungssatz mit Zylinderschraube
6 Varianten
Distanzbuchse D17
Distanzbuchse D17
3 Varianten
Halbrundschrauben
Halbrundschrauben
89 Varianten
item
Ihre Ideen sind es wert.®
Produkte
Produktwelt Neuheiten
Lösungen
Konfiguratoren Anwendungen
Support
item Academy Vertriebspartner
Aktuelles
Blog Messen
Impressum Datenschutz AGB
© item Industrietechnik GmbH 2026