item logo divider Haberkorn
Anmelden
Warenkorb
  • SHOP
  • Online Tools
  • Themenwelten
  • Support
  • Unternehmen
Anmelden
Warenkorb
  1. SHOP /
  2. Strom, Druckluft und Medien /
  3. Profile mit integriertem Kanal
Profile mit integriertem Kanal
Profile mit integriertem Kanal

Profile mit integriertem Kanal

Für den effizienten Aufbau von Arbeitstischen und Gestellen samt Verkabelung stehen Profile mit integriertem Kabelkanal zur Verfügung. So können Kabelstränge geschützt in Ständerprofilen geführt werden. Säulenprofile bringen Kabel unter eine Tischplatte. Profile XMS erleichtern die Konstruktion von Maschinenkabinen mit strukturierter Verkabelung.

22 Ergebnisse
Ständerprofil 8 80x40
Ständerprofil 8 80x40
4 Varianten
Profil X 8 80x40 XMS
Profil X 8 80x40 XMS
6 Varianten
Profil X 8 80x80 XMS
Profil X 8 80x80 XMS
6 Varianten
Profil X 8 120x120 K56 - XMS
Profil X 8 120x120 K56 - XMS
2 Varianten
Profil 8 160x60
Profil 8 160x60
6 Varianten
Profil X 8 40-45° K15 - XMS
Profil X 8 40-45° K15 - XMS
2 Varianten
Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Varianten
Profil X 8 40 R80-90° K15 - XMS
Profil X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Varianten
Profil X 8 80-45° K56 - XMS
Profil X 8 80-45° K56 - XMS
2 Varianten
Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS
Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS
2 Varianten
Profil X 8 80x80 M45 - XMS
Profil X 8 80x80 M45 - XMS
2 Varianten
Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS
Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS
2 Varianten
Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Varianten
Abdeckprofil XMS
Abdeckprofil XMS
8 Varianten
Abdeckprofil 15 K, grau ähnlich RAL 7042
Abdeckprofil 15 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.81
Abdeckprofil 56 K, grau ähnlich RAL 7042
Abdeckprofil 56 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.80
Abdeckprofil 60
Abdeckprofil 60
2 Varianten
Ständerprofillasche 8, natur
Ständerprofillasche 8, natur
3.0.005.03
Trennprofil K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Trennprofil K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.665.51
Trennprofil-Klipp K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7046
Trennprofil-Klipp K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7046
0.0.665.50
Kanal-Eckabdeckkappe 8 40 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Kanal-Eckabdeckkappe 8 40 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.83
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.703.09
item
Ihre Ideen sind es wert.®
Produkte
Produktwelt Neuheiten
Lösungen
Konfiguratoren Anwendungen
Support
item Academy Vertriebspartner
Aktuelles
Blog Messen
Impressum Datenschutz AGB
© item Industrietechnik GmbH 2025