Schilderrahmen-Halter


Gewählte Variante
Schilderrahmen-Halter D30 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.700.88)
Schilderrahmen-Halter D30 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.700.88
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Universal-Halter D30/D6-3, POM ESD, schwarz
1 Schilderhalter-Klammer, POM ESD, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.700.88
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3,9 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Immer im Blick! Mit dem Schilderrahmen-Halter D30 drehbar und dem Haken D30-36 drehbar befestigen Sie item Schilderrahmen an einem Profilrohr D30 – bei Bedarf auch ESD-sicher.
Der Schilderrahmen-Halter D30 drehbar lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Schilderrahmens aufrasten. Der Halter wird dann auf einen Profilzahn aufgeklipst. So können Schilder zwischen oder auf Profilrohren montiert werden. Durch die drehbare Verbindung ist auch eine diagonale Anordnung möglich.
Der Haken D30-36 dient zur hängenden Befestigung unter einem Profilrohr zusammen mit der Schilderaufhängung (0.0.700.75)und der Kette 1,8x12 (0.0.701.38).
Hinweis: Schilderrahmen-Halter D30 sollten stets paarweise verwendet werden.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  8Colour:  Black BlackESD-safe: 
Line:  LPSColour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  LPSColour:  Black BlackESD-safe: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Zolltarifnummer
39269097