Gleitleiste D30


Gewählte Variante
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.692.52)
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.52
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.692.52
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 148 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPE-HD, ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Gleitleisten D30 schützen die Oberfläche eines Profilrohrs und ermöglichen den reibungsarmen Transport von Waren. Behälter können über die abriebfesten Kunststoffleisten gleiten oder geschoben werden. Eine ESD-sichere Variante verhindert statische Aufladung.
Beim item Relingsystem werden die Gleitleisten zur schonenden Führung auf Förderbändern genutzt.
Gleitleisten mit Führungssteg sorgen für seitlichen Halt auf Transportstrecken. Außerdem können Flächenelemente in eine Umrandung aus Gleitleisten eingelegt werden.
Durch den zentralen Steg lässt sich die Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z für parallele Bahnen nutzen. Dadurch werden weniger Trägerprofile und Verbindungselemente benötigt. 

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czerwony k. czerwonyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czerwony k. czerwonyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. żółty k. żółtyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. żółty k. żółtyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. zielony k. zielonyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. zielony k. zielonyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. pomarańczowy k. pomarańczowyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. pomarańczowy k. pomarańczowyMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  bez
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  Bok
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  Bok
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  Środek
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  PE-HDPozycja podstawy prowadzącej:  Środek
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  Bok
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  Bok
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  Środek
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  PE-HD-ESDPozycja podstawy prowadzącej:  Środek

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000