Zahnriemenspanner Niederhalter
Technische Daten
Lieferumfang
1 Niederhalter, Al, eloxiert, natur
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x40, St, verzinkt
6 Passscheiben DIN 988, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.426.36 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 360 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Bei Verwendung des Niederhalters verbessert sich das Betriebsverhalten des Zahnriemenantriebes besonders bei Ausnutzen der Maximallast: der Antrieb läuft schwingungsärmer und steifer. Durch die Abstützung des Biegemomentes reduziert der Niederhalter darüber hinaus die Belastung der Spannschrauben des Zahnriemenspanners.
Der Zahnriemenspanner Niederhalter ist in zwei Ausführungen für Zahnriemen R25 und R50 erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
| Ancho de correa dentada: 25 mm | |
| Ancho de correa dentada: 50 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23179102
eCl@ss 4.1
 23170702
eCl@ss 11.0
 23301191
eCl@ss 4.0
 23170702
eCl@ss 5.0
 23179102
eCl@ss 5.1
 23179102
eCl@ss 6.0.1
 23179102
eCl@ss 7.1
 23179102
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Zolltarifnummer
 84879090