Stapelführung
Technische Daten
Lieferumfang
1 Blech, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.726.91 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 256 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Die Stapelführung 8 St 80x40-30° wird in der oberen Nut 8 des Profilrahmens befestigt. Dadurch bleibt die Kontur des Rahmens unverändert. Langlöcher unterstützen die exakte Ausrichtung passend zum Transportgut.
item Stapelführungen sind um 30° gebogen und gleichen Positionierungsfehler beim Absetzen aus. Unterschiedliche Varianten können in Anwendungen zusammen eingesetzt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 40 | |
| Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 80 | |
| Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Maß X: 120 | Maß Y: 80 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36129290
eCl@ss 7.1
 36129290
eCl@ss 4.0
 36123304
eCl@ss 4.1
 36123304
eCl@ss 5.0
 36129290
eCl@ss 5.1
 36129290
UNSPSC 7.0
 31341705
eCl@ss 6.0.1
 36129290
eCl@ss 11.0
 36129090
UNSPSC 9.0
 30102504
Zolltarifnummer
 73269098