Stellfuß 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Stellfuß 8 160x160, St, verzinkt
8 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
8 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
8 Scheiben 24x9,3x2-200HV, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.699.95 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1,06 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Als Ständerprofil der Schutzwand wird das Profil 8 80x40 oder das Profil 8 40x40 verwendet. Die Befestigung von Profil und Stellfuß erfolgt durch Verschrauben des mitgelieferten Befestigungsmaterials in den Profilnuten. Zur Verankerung im Fußboden empfiehlt sich die Verwendung von zwei Schraubankern SF 10x110, verzinkt (0.0.688.05).
Die unteren Befestigungssätze können auf zwei Arten montiert werden. Die Verschraubung in den Durchgangsbohrungen erzeugt eine formschlüssige, starre Verbindung. Bei Verwendung des Langlochs ist eine einfache Ausrichtung der lotrecht stehenden Pfosten möglich. Die Schraubbefestigungen im Langloch bremsen einen Stoß über eine Strecke ab. Die Aufpralllast wird dynamisch durch Reibschluss aufgefangen. Erhebliche Kollisionen werden außerdem optisch erkennbar. Das Schutzzaunfeld kann auf Beschädigungen kontrolliert, gegebenenfalls mit Ersatzkomponenten repariert und wieder fixiert werden.
Durch die verzinkte Oberfläche ist die Verwendung in ESD-sicheren Schutz- und Trennwänden möglich.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | Bauform: einseitig | Maß X: 44 | Maß Y: 240 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Bauform: beidseitig | Maß X: 48 | Maß Y: 160 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Stellfuß 8
* Pflichtangabe


schwarz
verzinkt