Stufendistanzprofil 24x8


Gewählte Variante
Stufendistanzprofil 24x8 (0.0.650.76)
Stufendistanzprofil 24x8
0.0.650.76
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.650.76
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 56 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialPE-HD

Beschreibung

Stufendistanzprofil 24x8
Das Stufendistanzprofil aus belastbarem PE-HD-Kunststoff ist für die Konstruktion durchgängiger Arbeitsbühnen und Podeste notwendig. Es wird in die Nut nebeneinanderliegender Stufenprofile eingeschoben. Dadurch werden Belastungsmomente einzelner Stufenprofile auf eine größere Fläche verteilt, was das Schrittgefühl deutlich verbessert. Selbst auf langen Einzelpaneelen ist keine Durchbiegung spürbar. Der Kunststoff wirkt geräuschmindernd und schwingungsdämpfend.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39161000