Synchronwellenabdeckprofil
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.31 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 195 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | PA |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Um die unsachgemäße Öffnung der Synchronwellenabdeckung zu verhindern, sollte das Sicherheitssiegel für rotierende Bauteile (0.0.710.81) angebracht werden. Es zerreißt beim Abnehmen der Abdeckung.
Hinweis: Bei Doppelgurtförderern und Doppelzahnriemenförderern gehört das Synchronwellen-Abdeckprofil zum Lieferumfang.
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39169010
Synchronwellenabdeckprofil
* Pflichtangabe