SystemMobil-Rahmen L61M

0.0.646.38


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 SystemMobil-Rahmen ohne Lenkrollen

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.646.38
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 15,5 kg
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

SystemMobile L eignen sich durch den exzentrischen Aufbau für die direkte Bestückung von Arbeitsplätzen. Diese Geometrie ist ideal für die rückwärtige Materialbereitstellung direkt über der Arbeitsfläche und das schnelle Umrüsten für verschiedene Produktvarianten. Durch den Pult-Charakter können Sie sogar bewegliche Arbeitsstationen gestalten.
Die massiven senkrechten Stützen besitzen rundum Profilnuten 8. So können Regalböden, Behälteraufnahmen und anderes Zubehör sicher und flexibel befestigt werden. Die Tragkraft eines SystemMobils L beträgt  40 kg pro Fachboden, insgesamt maximal 200 kg.
SystemMobile L sind auch in ESD-sicherer Version erhältlich.
Hinweis: Wählen Sie bei der Bestellung eines SystemMobil-Rahmens auch die passenden Lenkrollen für Ihre Anwendung aus.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
76042100