Tastaturhalter
Technische Daten
Lieferumfang
1 Tastaturhalter Profil, Al, eloxiert
1 Handauflage EPDM, PP grau ähnlich RAL 7042
2 Abdeckkappen, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
2 Teleskopschienen
2 Seitenbleche, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.691.26 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 5,3 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: Ohne Auszug | |
| Ausführung: Mit Auszug | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 11.0
 21100291
eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 84879090