Messleitungshalter 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.709.90 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 115 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz à 5 Stück | 
| Material | PA-ESD | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
Durch einfaches Eindrehen der Halter in die Nut 8 schaffen Sie Platz für eine große Anzahl von Leitungen. Auch dickere Kabel können einsortiert werden, indem der Abstand zwischen zwei Elementen angepasst wird. Der Lieferumfang besteht aus fünf Haltern.
Der Messleitungshalter 8 ergänzt das umfangreiche item Haken- und Haltersystem und ist auch als ESD-sichere Variante erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
| Color:  Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
| Color:  Gris | Seguridad ESD: X | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 UNSPSC 9.0
 31141502
UNSPSC 7.0
 31141502
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
Zolltarifnummer
 39269097