LED-Streifen


Gewählte Variante
LED-Streifen RGB 24V PNP 2m (0.0.724.18)
LED-Streifen RGB 24V PNP 2m
0.0.724.18
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.724.18
Betriebsspannung24 V DC
dimmbarja
ESD-sicherNein
Gewichtm = 98 g
Umgebungstemperatur (im Betrieb)-10 °C … +45 °C
SchutzartIP 53
Lebensdauer50.000 h (L80/B10)
LED-Leistung14,4 W/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
TypenbezeichnungPNP

Beschreibung

Der LED-Streifen RGB 24V PNP 2m ist ein flexibles LED-Band zum Signalisieren von Zuständen in Produktion und Logistik. Durch Ansteuerung über ein vierpoliges Anschlusskabel können verschiedene Farben angezeigt werden.
Die vieradrige Anschlussleitung besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss des Anschlusssteckers M12 4P (0.0.718.00) oder einer 24V Stromquelle.
 
Plusschaltend (PNP):
Der LED-Streifen schaltet positives Potential auf seine Eingänge.

Minusschaltend (NPN):
Der LED-Streifen schaltet negatives Potenzial (Masse) auf seine Eingänge.

Montagehinweise

Der LED-Streifen ist in Abständen von 100 mm kürzbar und wird mit dem LED-Mantelprofil 8 (0.0.718.15) und der LED-Mantelprofil 8 14x5, Abdeckkappe (0.0.719.68) in der Nut 8 montiert

Varianten

Sortieren nach

Longitud:  1 mConmutación:  NPN
Longitud:  2 mConmutación:  NPN
Longitud:  1 mConmutación:  PNP
Longitud:  2 mConmutación:  PNP

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395100