Tischaufsatz K56 offen halbhoch
0.0.670.72
Technische Daten
Lieferumfang
2 Profile 8 160x60 4N K56, natur
2 Abdeckprofile K56
2 Abdeckkappen 8 160x60, grau
Befestigungselemente
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.72 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 8,15 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76042100