Transportplattensatz 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
Transportplatte 8 80x40 St, M10, St, weißaluminium ähnl. RAL 9006
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
Betriebsanleitung
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.698.18 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 400 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Die Tragfähigkeit der Transportplatten sowie des Anschlagpunkts beträgt bis zu 4000 N. Ein CE-konformer, hängender Transport ist damit gewährleistet.
Der Anschlagpunkt M10, WLL 0,4 t, drehbar ist vorgesehen zum Heben und Bewegen von großen Lasten. Zur einfachen Ausrichtung bleibt die Ringmutter auch im montierten Zustand um 360 Grad drehbar. Der Anschlagpunkt M10, WLL 0,4 t, drehbar und die Transportplattensätze 8 sind konform zur europäischen Richtlinie MRL 2006/42/EU.
Beide Produkte sind aufeinander abgestimmt und in Verwendung mit item Komponenten nach der DGUV 100-500 geprüft.
Die auffällige Farbgebung in Verkehrspink signalisiert, dass der Anschlagpunkt zur Aufnahme von Lasten genutzt werden kann.
Hinweis: item Fußplatten aus Zinkdruckguss sind nicht zum Anheben von Gestellen zugelassen.
Varianten
Sortieren nach
| Edge length Y: 40 | Shape: | |
| Edge length Y: 80 | Shape: | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 7.0
 31162503
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 73269098
Transportplattensatz 8
* Pflichtangabe