Tablett groß
Technische Daten
Lieferumfang
4 Rahmenprofil-Eckverbindungssätze 8 60x40 180°
Nutzmaße 1028x662 mm
Traglast 200 kg
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.667.10 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 10,47 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Wählen Sie aus drei verschiedenen Bauformen die perfekte Lösung für Ihren Prozess:
Tablett ESD W: mit umlaufendem Rand für die sichere Aufbewahrung von z. B. größeren Kisten oder Werkstücken, die weniger häufig genutzt werden.
Tablett 1x180° ESD W: mit einem rückseitig tiefgestellten Rand. Der Nachfüllprozess des Tabletts wird dadurch erleichtert.
Tablett 2x180° ESD W: mit zwei tiefgestellten Rändern. Hier wird bedienerseitig mittels Anschlag- oder Greifzungenprofil, in Kombination mit den Greifschalen 8 105x130 der Entnahmevorgang von Kleinteilen ergonomisch optimiert. So wird der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung entlastet.
Alle Varianten sind ESD-sicher ausgeführt, damit sensible elektronische Bauteile geschützt bleiben.
Die vormontierten Tabletts ESD W sind 600 mm tief und in Breiten von 1200 mm, 1500 mm und 1800 mm passend zu den item Arbeitstischen lieferbar. So wird das gesamte Bereitstellungskonzept auch optisch integraler Bestandteil Ihrer Arbeitsplatzgestaltung.
s = Dicke Flächenelement
LA / LB = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
LPA / LPB = Zuschnittsmaß der Rahmenprofile
LNA / LNB = Nutzfläche
Varianten
Sortieren nach
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x610 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x610 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x610 mm | Table width B: 1800 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x636 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x636 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x636 mm | Table width B: 1800 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x662 mm | Table width B: 1200 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x662 mm | Table width B: 1500 mm | |
| Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x662 mm | Table width B: 1800 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 94039910