Umlenkrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Umlenkrolle, Al
2 Rillenkugellager DIN 62203
1 Ein-/Auslauf Zahnriemenführungsleiste 8 40 ESD - 40
1 Nutenstein 8 St 2xM6-36, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.709.29 | 
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 250 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
Beschreibung
Einreihige, eingepresste Rillenkugellager ermöglichen zusammen mit dem Umlenkbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.96) eine schlanke Bauweise an der Umlenkseite.
Mit der Umlenkrolle wird ein Ein- bzw. Auslauf für die Zahnriemenführungsleiste inklusive Befestigungsmaterial geliefert.
Varianten
Sortieren nach
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 80 mm | 
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 7.1
 23170210
eCl@ss 8.0
 23170210
eCl@ss 11.0
 23170210
eCl@ss 6.0.1
 23170210
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
eCl@ss 5.0
 23170210
eCl@ss 5.1
 23170210
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Zolltarifnummer
 84313900