Verschlusssysteme
Gewählte Variante

Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Griff, linksschließend
0.0.619.66
0.0.619.66
Technische Daten
Lieferumfang
Doppelbarteinsatz
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.619.66 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | linksschließend |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 160 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Verschlusssysteme mit Rosette/Griff werden grundsätzlich direkt in das rahmenlose Flächenelement (Dicke 1-8 mm) eingesetzt und verriegeln die Tür in der Profilnut, die das Schließblech aufnimmt. Die Verwendung eines zusätzlichen Türanschlags wird empfohlen.
Sämtliche Ausführungen der Verschlusssysteme mit Rosette/Griff sind als rechts- oder linksschließende Ausführung erhältlich (die rechtsschließende Ausführung schwenkt den Schließriegel im Uhrzeigersinn in eine rechts der Tür liegende Nut, die linksschließende entsprechend entgegengesetzt). Für die Betätigung stehen neben gleichschließenden Zylinderschlössern auch Varianten mit Doppelbartschloss zur Auswahl.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 8 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 6 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Verrou à clé | Poignée: ✓ | Modèle: Fermeture à gauche | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à droite | |
| Série: 5 | Type de cylindre de serrure: Serrure à insert double barre | Poignée: X | Modèle: Fermeture à gauche |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090
Verschlusssysteme
Gewählte Variante

Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Griff, linksschließend
0.0.619.66
0.0.619.66