Vielkeilwelle
Technische Daten
Lieferumfang
Vielkeilwelle ähnlich DIN ISO 14-6x26x32, St, C 45 k
Polares Widerstandsmoment: Wt = 3.120 mm3
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.452.50 | 
|---|---|
| Drehmoment max. | Mmax. = 100 Nm | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 5 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm | 
Beschreibung
Schmierung der Steckverbindung mit Mehrzweckfett o. Ä. erforderlich.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23020390
eCl@ss 6.0.1
 23020390
eCl@ss 4.0
 23030701
eCl@ss 4.1
 23030701
eCl@ss 5.0
 23020301
eCl@ss 5.1
 23020301
eCl@ss 11.0
 35060209
UNSPSC 9.0
 26111510
eCl@ss 7.1
 23020501
UNSPSC 7.0
 26111510
Zolltarifnummer
 84831095