Brüstungskanal, Abdeckplatte
Technische Daten
Lieferumfang
1 Brüstungskanal, Abdeckplatte 200x20
2 Halbrundschrauben DIN 7500-M4x10 selbstfurchend, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.724.01 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 29 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Abdeckplatte wird seitlich an zwei Brüstungskanal-Profilen X 8 70x20 K76 (0.0.722.30) befestigt. Brüstungskanal und Abdeckung aus Aluminium schließen bündig und reinigungsfreundlich miteinander ab.
Mit dem Brüstungskanal können Leitungen bearbeitungslos über senkrechte Profile hinweg verlegt werden. Der Kabelkanal ist auf den Einsatz von K76-Elementen vorbereitet. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse werden einfach zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen eingerastet und ermöglichen maximale Flexibilität.
Durch vorgefertigte Eckelemente lassen sich Leitungen an jeden Punkt im Raum führen. Auch der Übergang von vertikalen und horizontalen Abschnitten ist möglich.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Borde exterior: Ángulo | |
| Borde exterior: Chaflán |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76169990