Winkel-Abdeckkappe


Gewählte Variante
Winkel-Abdeckkappe 12 60x60, schwarz (0.0.005.06)
Winkel-Abdeckkappe 12 60x60, schwarz
0.0.005.06
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.06
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 20 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Varianten

Sortieren nach

Seria:  5Długość:  20Szerokość:  26.87Wymiar zewnętrzny:  20x20Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  5Długość:  20Szerokość:  55.15Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  6Długość:  30Szerokość:  41Wymiar zewnętrzny:  30x30Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  6Długość:  30Szerokość:  83.5Wymiar zewnętrzny:  60x60Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  55.68Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  55.68Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  111.72Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  111.72Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  178Wymiar zewnętrzny:  160x80Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  178Wymiar zewnętrzny:  160x80Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  12Długość:  60Szerokość:  83.2Wymiar zewnętrzny:  60x60Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  12Długość:  60Szerokość:  168.8Wymiar zewnętrzny:  120x120Kolor zaślepek:  Czarny Czarny

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097