Zustellung


Gewählte Variante
Zustellung 8 40 (0.0.616.65)
Zustellung 8 40
0.0.616.65
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Lagerblock, PA, schwarz
1 Schlitten mit Verdrehsicherung, PA, schwarz
1 Scheibe St, verzinkt
1 Kupplung M6, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.616.65
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 85 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mit der Zustellung 8 40 – geführt an einer Profilnut 8 – wird eine einfache Spindelverstellung modular aufgebaut. Dies kann sowohl als Vorschub in eine Richtung erfolgen als auch durch gegenläufige Zustellelemente. Die Zustellung 8 40 ist besonders geeignet für die präzise und positionshaltige Verstellung von Zuführeinrichtungen, Messaufbauten, Endschaltern und Vorrichtungen an manuellen Arbeitsplätzen.
Die optionalen digitalen Positionsanzeigen (4) (mechanisches oder elektronisches Zählwerk) ermöglichen eine weggenaue Positionseinstellung der Zustellung.
Die mechanische Positionsanzeige zeigt die zugestellte Wegstrecke digital an (1 Umdrehung des Handrades entspricht 1 mm Wegstrecke der Zustellung, Auflösung 0,1 mm).
Die elektronische Positionsanzeige weist eine Messgenauigkeit von 0,01 mm auf. Sie kann vom Benutzer kalibriert werden und neben dem Absolutwert auch Kettenmaße einfach erfassen. Durch die Variation des Umrechnungsfaktors ist es zudem möglich, den Abstand zwischen gegenläufigen Zustellschlitten abzulesen.
Hinweis: Bei der Zustellung in Verbindung mit den Positionsanzeigen handelt es sich nicht um eine eichfähige Messvorrichtung! Sie dient vielmehr dazu, beispielsweise für Montagevorgänge vorher festgelegte Positionen wiederholbar einzustellen.
Basiskomponenten für eine Verstelleinrichtung sind der Satz Zustellung 8 40 (1), die zugehörige Gewindespindel M6-LH (2) sowie das Zustellrad D50 (3).
Die Befestigung von Anbauteilen auf dem Zustellschlitten erfolgt entweder formschlüssig verdrehgesichert an einer Profilnut 8 oder mit einer Verschraubung (M6) für beliebige Bauteile.
Durch seitlich zugängliche Stellschrauben wird das Höhenspiel des Schlittens in der Führungsnut ausgeglichen.
Die maximale Druckbelastung Fx in Bewegungsrichtung beträgt 200 N, senkrecht zur Nut dürfen 100 N Druckkraft und 50 N Zugkraft Fz auf die Gleitschlitten wirken.
Die Länge der Gewindespindel LS wird in Abhängigkeit vom Verstellweg H und den Zubehörkomponenten bestimmt:
LS = H+130 mm (mit Digitaler Positionsanzeige)
LS = H+90 mm (ohne Digitale Positionsanzeige)
Die Länge der gegenläufigen Gewindespindel beträgt:
LSG = H+67 mm
Mit der zusätzlichen Verwendung eines Satzes Zustellung 8 40 gegenläufig sowie einer Gewindespindel M6 (gegenläufig) wird eine zweiseitig wirkende Zustelleinrichtung realisiert.
Durch Drehung des Zustellrades im Uhrzeigersinn wird der Zustellschlitten vom Benutzer weg bewegt (der gegenläufige Ergänzungsschlitten fährt entsprechend auf den Zustellschlitten zu).

Varianten

Sortieren nach

Positioning Set:  Contradirectional
Positioning Set:  Codirectional

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
Zolltarifnummer
39269097