Kontaktelement
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.691.56 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 10 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
Beschreibung
Zur Auslösung stehen Notaus-, Dreh- und Drucktaster von item zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Obsługa: Zestyk rozwierny | |
| Obsługa: Zestyk zwierny |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Zolltarifnummer
85389099