Abdeckkappe 8 40x40, gummiert

0.0.626.90


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Stahlplatte, beschichtet NBR 80 Sh A, schwarz
Senkschraube 8 SF M7,1, St, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.626.90
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 24 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Robust und trotzdem schonend: Eine gummierte Beschichtung auf der Abdeckkappe aus Stahl dämpft den Kontakt an exponierten Stellen. Die Abdeckkappe 8 40x40, gummiert kann als Kratzschutz oder einfacher Anschlag eingesetzt werden.
Für sicheren und dauerhaften Halt wird die Abdeckkappe mit der beiliegenden Senkschraube ohne vorbohren in der Kernbohrung des Profils montiert.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097