Abdeckprofil 60
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 3.0.005.01 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 0.36 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Abdeckprofil 60
* Pflichtangabe