Abdeckprofil rund/eckig


Gewählte Variante
Abdeckprofil 8 F80 Al, natur (0.0.452.06)
Abdeckprofil 8 F80 Al, natur
0.0.452.06
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.452.06
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 1.37 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.01 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 6.04 cm4
Gewichtm = 370 g/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.05 cm3

Beschreibung

Abdeckprofile R, WR und F für die Profil-Seitenfläche in runder bzw. flacher Ausführung dienen zur Herstellung einer optisch besonders hochwertigen Konstruktion.
Dieses Befestigungsprinzip erlaubt die nachträgliche Verblendung aller zugänglichen Profil-Seitenfläche.
Mit der Abdeckkappe 8 F80 wird die Abdeckkappe des Grundprofils integriert.
Die Abdeckprofile werden in Verbindung mit dem Klipp 8 St in die Profilnut 8 eingesetzt.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rounded RoundedProfile width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rounded RoundedProfile width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rounded RoundedProfile width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rounded RoundedProfile width:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990