Abdeckprofil rund/eckig
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.452.08 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Fläche | A = 2.02 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0.39 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 8.06 cm4 |
Gewicht | m = 550 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0.52 cm3 |
Beschreibung
Dieses Befestigungsprinzip erlaubt die nachträgliche Verblendung aller zugänglichen Profil-Seitenfläche.
Varianten
Sortieren nach
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 40 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 40 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 80 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 80 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 40 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 40 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 80 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | Anchura del perfil: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990