Technische Daten
Lieferumfang
1 Schwingdeckel, ABS
1 Aufhängung, St
1 Behälter, PVC-beschichtetes Gewebe
2 Spax-Halbrundschrauben 6x25
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.66 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.5 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der strapazierfähige Behälter des Abfallsammlers kann Ausschuss oder wiederverwertbare Teile direkt aufnehmen. Für Abfall empfiehlt sich ein zusätzlicher Müllbeutel (empfohlene Mindestgröße: 35l, 69x55 cm). Der Behälter lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen.
Keine Gefahr bei Kollision: Das flexible Material gibt einfach nach.
Mittels der universellen Befestigung lässt sich der Abfallsammler auch an SystemMobilen, direkt an der Systemnut 8 oder an D30-Konstruktionen anbringen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Zolltarifnummer
39249000