Adapter 8 D30
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.653.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 50 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Al |
Beschreibung
Wird nur ein Verbinder D30 mittig montiert, zeigt der Adapter 8 80 D30 eine weitere Stärke: Der Anschluss bleibt nachträglich verschiebbar, weil die Schrauben zugänglich sind. So lassen sich Anbauten einfach justieren, ohne den Verbinder D30 zu lösen.
Varianten
Sortieren nach
| Maß X: 37 | Länge: 37 mm | |
| Maß X: 80 | Länge: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910