Magnetverschluss
Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper, PA-GF
Flachkopfschraube DIN 921-M4x5, St, verzinkt als Halteplatte
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.391.32 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 9 g |
| Kraft | F = 10 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Über Langlöcher werden die Magnetverschlüsse an die Stärke des Flächenelementes angepasst. In Verbindung mit Schnäpper-Befestigungswinkeln können sie auch an Türen mit Profilrahmen eingesetzt werden.
F2 = 10 N
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Colour: Black | Edge length X: 20 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 27.5 | |
| Line: 6 | Colour: Black | Edge length X: 16 | Edge length Y: 38 | Height/depth Z: 22 | |
| Line: 5 | Colour: Black | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: 5 | Colour: Grey | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: X | Colour: Grey | Edge length X: 22 | Edge length Y: 20 | Height/depth Z: 24 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051990


Black

Grey