Magnetverschluss
Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper, PA-GF
Flachkopfschraube DIN 921-M4x5, St, verzinkt als Halteplatte
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.713.65 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 19 g |
| Haltekraft | 30 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
F1 = 20 N
F2 = 30 N
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Colour: Black | Edge length X: 20 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 27.5 | |
| Line: 6 | Colour: Black | Edge length X: 16 | Edge length Y: 38 | Height/depth Z: 22 | |
| Line: 5 | Colour: Black | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: 5 | Colour: Grey | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: X | Colour: Grey | Edge length X: 22 | Edge length Y: 20 | Height/depth Z: 24 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051190


Black

Grey