Winkel Zn
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.003.21 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 900 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Zn |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Hinweis: Maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
Bei den Winkeln der Baureihen 6, 8 und 12 werden aufgrund der Schraubenlänge und zur Verbesserung der Krafteinleitung spezielle Scheiben verwendet.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Model: Single | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Model: Double | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Model: Single | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Model: Double | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Model: Single | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Model: Double | |
| Line: 8 | External dimension: 160x80 | Model: Double | |
| Line: 12 | External dimension: 60x60 | Model: Single | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Model: Double |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000