Anschlagpunkt M10, WLL 0,4 t, drehbar

0.0.698.34


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.698.34
ESD-sicherNein
Gewichtm = 130 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Heben zum Bewegen! item Transportplatten dienen als lasttragende Bauteile, um Gestelle von oben anzuheben und zu transportieren. Sie werden mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial stirnseitig in den Kernbohrungen eines Profils 8 80x40 oder Profils 8 80x80 verschraubt. Ihr Gewinde M10 dient der Montage des Anschlagpunkts M10, WLL 0,4 t, drehbar.
Die Tragfähigkeit der Transportplatten sowie des Anschlagpunkts beträgt bis zu 4000 N. Ein CE-konformer, hängender Transport ist damit gewährleistet.
Der Anschlagpunkt M10, WLL 0,4 t, drehbar ist vorgesehen zum Heben und Bewegen von großen Lasten. Zur einfachen Ausrichtung bleibt die Ringmutter auch im montierten Zustand um 360 Grad drehbar. Der Anschlagpunkt M10, WLL 0,4 t, drehbar und die Transportplattensätze 8 sind konform zur europäischen Richtlinie MRL 2006/42/EU.
Beide Produkte sind aufeinander abgestimmt und in Verwendung mit item Komponenten nach der DGUV 100-500 geprüft.
Die auffällige Farbgebung in Verkehrspink signalisiert, dass der Anschlagpunkt zur Aufnahme von Lasten genutzt werden kann.
Hinweis: item Fußplatten aus Zinkdruckguss sind nicht zum Anheben von Gestellen zugelassen.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Zolltarifnummer
73269094