Anschlagwinkel 8


Gewählte Variante
Anschlagwinkel 8 Zn (0.0.728.13)
Anschlagwinkel 8 Zn
0.0.728.13
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Anschlagwinkel 8 Zn, GD-Zn, verzinkt
2 Dämpfer, EPDM, schwarz
1 Senkschraube DIN 7991-M4x12, St, verzinkt
1 Nutenstein 8 St M4, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.728.13
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 67 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Anschlagwinkel 8 Zn begrenzt den Bewegungsradius einer Schwenktür in einem Rahmen. Der Türstopper bildet einen Endanschlag samt Auflaufkeil. Zwei Elastomer-Einsätze dämpfen den Türanschlag in der Türzarge.
Der hochwertige Anschlagpuffer aus Metall kann zusammen mit dem Stulptürarretierungssatz 8 (0.0.671.94) in Doppelflügeltüren ohne Mittelpfosten verwendet werden.
Beim Tür- und Spaltmaß müssen die Abmessungen des Anschlagwinkels 8 berücksichtigt werden. Der belastbare Türanschlag aus Zink-Druckguss wird in der Nut 8 des Türrahmens befestigt. Der Anschlag liegt hinter der Nutflanke, so dass eine Tür komplett geschlossen werden kann.
Doppeltüren ohne mittlere Strebe ermöglichen Maschinenkabinen mit einem großen Eingriffsbereich. Werkstücke und Werkzeuge können einfach eingebracht und entfernt werden, weil es keine Störkontur gibt.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Material:  Plastic (PA-GF)Depth:  42Height:  20Thickness:  4.5ESD-safe:  X
Material:  Die-cast zincDepth:  41.5Height:  16Thickness:  3.5ESD-safe: 

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000