Technische Daten
Lieferumfang
2 Grundplatten 8 40 M, Al
2 Einsätze Spannschrauben 8 40 M, Al
4 Einsätze Umlenkrollen D50 D15, Al
2 Einsätze Antriebsrolle 8 40 D40 M, Al
1 Positionierring Förderband 8 40, PA, ESD, schwarz
4 Zylinderstifte ISO 8735-8x16, St, gehärtet
1 Sicherungsring DIN 472-38x1,5, St
2 Nutensteine 6 St M5, St, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M6, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 6912-M5x10, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x70, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M5x8, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x25, St, verzinkt
12 Senkschrauben DIN 7991-M6x16, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben ISO 7380-M5x10 (ULS), St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7092-5, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.72 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 2.39 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Vorspannung und Bandlauf werden über Spannschrauben der beiden Umlenkrollen eingestellt.
Neben dem Befestigungsmaterial des Antriebsbeschlages werden Schrauben und Nutensteine für die Montage der breitenabhängigen Antriebsrollensätze mitgeliefert.
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Zolltarifnummer
84879090