Motorbefestigungssatz M


Gewählte Variante
Motorbefestigungssatz 8 40 D16 M (0.0.725.76)
Motorbefestigungssatz 8 40 D16 M
0.0.725.76
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Motoradapter D16 D60 M, Al
1 Abdeckung Antriebsrolle 8 40 M, Al
1 Spreiznabenkupplung D16/d13, Al/St/TPU
1 Antriebsschaft D16, St, schwarz
1 Passfeder DIN 6885-A-5x5x25, St
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x40, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x16, St, verzinkt
4 Sechskantschrauben ISO 4017-M6x20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.725.76
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 463 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Motorbefestigungssatz 8 40 D16 M verbindet einen item Motor AC D16 mit einem Förderband mit Mittenantrieb. Der Befestigungssatz wird am Motor verschraubt und anschließend auf der rechten oder linken Seite des Förderbands am Antriebsbeschlag M montiert. Die Ausrichtung des Antriebs lässt sich in 90°-Schritten verändern.
Der Motorbefestigungssatz M überträgt die Leistung des Motors auf die Antriebsrolle. Der Antriebsschaft wird ohne zusätzliche Bearbeitung in die Hohlwelle des Motors eingesteckt. Eine Spreiznabenkupplung mit Elastomerkranz gleicht Fluchtungsfehler der Antriebsrolle aus.
Der gegenüberliegende Wellenausgang der Antriebsrolle wird mit der Abdeckkappe abgedeckt.

Varianten

Sortieren nach

Wellendurchmesser:  ø 14 mm
Wellendurchmesser:  ø 16 mm

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090