Getriebemotor AC
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.705.49 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Ja |
Nennfrequenz | fn = 50/60 Hz |
Getriebeübersetzung | i = 75 |
Gewicht [kg] | m = 6.1 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Nenndrehmoment | Mn = 25 Nm |
Nenndrehzahl 50Hz | nn = 18.4 1/min |
Nennleistung | Pn = 120 W |
Nennstrom | In = 0,71/0,41 A |
Schutzklasse | IP 54 |
Nennspannung | Un = 230/400 V |
Wärmeklasse | 130 °C |
Wirkungsgradklasse | IE 3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Transmisión: i = 6 | Nominal torque: 7 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 209,3 1/min | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0,99/0,56 A | |
Transmisión: i = 10 | Nominal torque: 11 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 134,1 1/min | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0,99/0,56 A | |
Transmisión: i = 14 | Nominal torque: 14 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 96 1/min | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0,99/0,56 A | |
Transmisión: i = 19 | Nominal torque: 18 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 70,5 1/min | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0,99/0,56 A | |
Transmisión: i = 32 | Nominal torque: 17 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 42,5 1/min | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0,71/0,41 A | |
Transmisión: i = 75 | Nominal torque: 25 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 18,4 1/min | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0,71/0,41 A |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015100
Getriebemotor AC
Auf Anfrage