Getriebemotor AC
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.705.46 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Nennfrequenz | fn = 50/60 Hz |
| Getriebeübersetzung | i = 14.33 |
| Gewicht | m = 6.9 kg |
| Konformität | CE, UR, CSA |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Nenndrehmoment | Mn = 14 Nm |
| Nenndrehzahl 50Hz | nn = 96 1/min |
| Nennleistung | Pn = 180 W |
| Nennstrom | In = 0,99/0,56 A |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Nennspannung | Un = 230/400 V |
| Wärmeklasse | 130 °C |
| Wirkungsgradklasse | IE 3 |
Beschreibung
Die Einheit aus Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe erleichtert die Montage. Zudem ist das Aluminiumgehäuse sehr leicht, leise und langlebig. Der Motor AC D16 besitzt den hohen Wirkungsgrad IE3 gemäß DIN EN 60034-30:2009.
Die Antriebseinheit wird rechts oder links mit dem Förderband verbunden. Zur Montage dient der Motorbefestigungssatz 8 40 D16. Position und Ausrichtung können mit wenigen Handgriffen verändert werden.
Für den sicheren Betrieb verschließt ein Sicherheitsstopfen die nicht belegte Seite der Motor-Hohlwelle.
Varianten
Sortieren nach
| Gear ratio: i = 6 | Nominal torque: 7 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 209.3 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 10 | Nominal torque: 11 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 134.1 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 14 | Nominal torque: 14 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 96 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 19 | Nominal torque: 18 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 70.5 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 32 | Nominal torque: 17 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 42.5 rpm | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0.71/0.41 A | |
| Gear ratio: i = 75 | Nominal torque: 25 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 18.4 rpm | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0.71/0.41 A |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015100