Getriebemotor AC


Gewählte Variante
Motor AC D16-180W-i6 (0.0.705.44)
Motor AC D16-180W-i6
0.0.705.44
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.705.44
ESD-sicherJa
Nennfrequenzfn = 50/60 Hz
Getriebeübersetzungi = 6.57
Gewichtm = 6.9 kg
KonformitätCE, UR, CSA
Liefereinheit1 Stück
NenndrehmomentMn = 7 Nm
Nenndrehzahl 50Hznn = 209.3 1/min
NennleistungPn = 180 W
NennstromIn = 0,99/0,56 A
SchutzklasseIP 54
NennspannungUn = 230/400 V
Wärmeklasse130 °C
WirkungsgradklasseIE 3

Beschreibung

Der Motor AC D16 ist ein hochwertiger Elektromotor mit integriertem Spiroplan®-Getriebe. Das Winkelgetriebe ist in sechs festen Übersetzungen für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten verfügbar. In Kombination mit einem optionalen Frequenzumrichter kann die Geschwindigkeit des Förderbands präzise eingestellt werden.
Die Einheit aus Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe erleichtert die Montage. Zudem ist das Aluminiumgehäuse sehr leicht, leise und langlebig. Der Motor AC D16 besitzt den hohen Wirkungsgrad IE3 gemäß DIN EN 60034-30:2009.
Die Antriebseinheit wird rechts oder links mit dem Förderband verbunden. Zur Montage dient der Motorbefestigungssatz 8 40 D16. Position und Ausrichtung können mit wenigen Handgriffen verändert werden.
Für den sicheren Betrieb verschließt ein Sicherheitsstopfen die nicht belegte Seite der Motor-Hohlwelle.
Hinweis: Der Motor AC D16 wird nicht verkabelt ausgeliefert. Die fachmännische Verkabelung inklusive Erdung muss durch eine ausgewiesene Elektrofachkraft vorgenommen oder begleitet und geprüft werden.

Varianten

Sortieren nach

Gear ratio:  i = 6Nominal torque:  7 NmNominal speed at 50 Hz:  209.3 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 10Nominal torque:  11 NmNominal speed at 50 Hz:  134.1 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 14Nominal torque:  14 NmNominal speed at 50 Hz:  96 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 19Nominal torque:  18 NmNominal speed at 50 Hz:  70.5 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 32Nominal torque:  17 NmNominal speed at 50 Hz:  42.5 rpmNominal power:  120 WNominal current:  0.71/0.41 A
Gear ratio:  i = 75Nominal torque:  25 NmNominal speed at 50 Hz:  18.4 rpmNominal power:  120 WNominal current:  0.71/0.41 A

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015100