Nutscheiben
Technische Daten
Technischer Hinweis
amin. = ⌀ 5 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.444.41 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3.8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Rosca: M3 | Diámetro: ø 3,2 mm | Diámetro: 9.5 | Grosor: 1.6 | |
| Serie: 5 | Rosca: M4 | Diámetro: ø 4,2 mm | Diámetro: 9.5 | Grosor: 1.6 | |
| Serie: 6 | Rosca: M3 | Diámetro: ø 3,2 mm | Diámetro: 13 | Grosor: 3.3 | |
| Serie: 6 | Rosca: M4 | Diámetro: ø 4,2 mm | Diámetro: 13 | Grosor: 3.3 | |
| Serie: 6 | Rosca: M5 | Diámetro: ø 5,2 mm | Diámetro: 13 | Grosor: 3.3 | |
| Serie: 8 | Rosca: M5 | Diámetro: ø 5,2 mm | Diámetro: 16 | Grosor: 3.4 | |
| Serie: 8 | Rosca: M6 | Diámetro: ø 6,3 mm | Diámetro: 16 | Grosor: 3.4 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Zolltarifnummer
73269098