Montagesatz 8 PS
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
10 Zylinderschrauben DIN 912-M3x14, St, verzinkt
10 Nutensteine 8 Zn M3
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.708.78 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 60 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Schienenbreite: 20 mm | |
Schienenbreite: 15 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
73269098
Montagesatz 8 PS
Auf Anfrage