Automatik-Winkelsatz


Gewählte Variante
Automatik-Winkelsatz 8 40x40 Al (0.0.642.54)
Automatik-Winkelsatz 8 40x40 Al
0.0.642.54
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Automatik-Winkel 8 40x40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Automatik-Nutschrauben M8x11, St, verzinkt
2 Senkmuttern M8x6, St, verzinkt

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 87 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die schnellste Profilverbindung aller Zeiten: Automatik-Lasche und Automatik-Winkel sind komplett vormontiert und bereit zum sofortigen Einsatz.
Einfach aufsetzen – die Schrauben sind automatisch richtig platziert. Einfach anziehen – schon halten die Profile durch die Automatik-Nutschrauben ohne zusätzliche Nutensteine. Es müssen keine Gewinde geschnitten oder Profile bearbeitet werden. Die Verbinder können an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden und sind immer wieder verwendbar. Das ist ideal, wenn Aufbauten nur temporär genutzt werden oder wenn es schnell gehen muss.
Automatik-Laschensätze liegen auf den Profilen auf und können durch ihre große Stützweite Momentbelastungen sehr gut kompensieren. Automatik-Winkelsätze liegen innerhalb der Rahmenkontur und können rechtwinklige Profilverbindungen auch nachträglich verstärken.
Die Winkel und Laschen mit vormontierten Automatik-Nutschrauben werden einfach auf die Profilnut 8 aufgesetzt.
Mutter anziehen – fertig ist die schnellste Profilverbindung aller Zeiten.
Empfohlenes Anzugsmoment: 20 Nm
Bei der Anwendung als Verstärkungselement von Verbindungsstellen größerer Profile bzw. Kanäle können mehrere Winkel parallel verwendet werden.

Hinweis: Die maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
F < 1.000 N ∧ F x l < 50 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.

Varianten

Sortieren nach

External dimension:  40x40Edge length X:  40Edge length Y:  40
External dimension:  80x80Edge length X:  80Edge length Y:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 26.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900