Rücklaufsicherung
Technische Daten
Lieferumfang
Rücklaufsicherung, PA, grau
Achse, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.67 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 14 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Max. Belastung | F = 250 N |
Beschreibung
Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern bei manuellem Kisten-Handling von vorne wird sicher verhindert. Rücklaufsicherungen sind eine empfohlene Ergänzung aller Rollenbahnen zur Bestückung und bei Transportgestellen.
Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern bei manuellem Kisten-Handling von vorne wird sicher verhindert. Rücklaufsicherungen sind eine empfohlene Ergänzung aller Rollenbahnen zur Bestückung und bei Transportgestellen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Roller Conveyor: St D30 | |
| Roller Conveyor: Al 6 40x40 E |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097