Gleitlager-Hülse


Gewählte Variante
Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.670.95)
Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.670.95
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.670.95
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 6 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPOM, ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Durch die Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD gleitet ein Profilrohr D30 innerhalb eines Profilrohrs D40/D30. Das ist ideal zum Bau von manuellen Teleskop-Lösungen.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Fonction accessoires:  CoulisserDiamètre:  ø 40 mmavec dispositif anti-rotation:  XDiamètre intérieur:  31Diamètre:  40
Fonction accessoires:  CoulisserDiamètre:  ø 40 mmavec dispositif anti-rotation:  Diamètre intérieur:  31Diamètre:  40
Fonction accessoires:  InsérerDiamètre:  ø 30 mmavec dispositif anti-rotation:  Diamètre intérieur:  21Diamètre:  30

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
39269097