Fußplatte - XMS - 90°
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
5 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.703.82 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 1.673 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Außenmaß: 160x160 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | |
Außenmaß: 160x160 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 80 | |
Außenmaß: 200x200 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 80 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990