Befestigungsprofil D30-60
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.673.86 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 0.44 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, blank |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Dieses Profil sorgt für Anschluss! Mit dem Befestigungsprofil D30-60 montieren Sie eine Führungsschiene e 4 an die Rollenbahn St 60x24 D15. Die Rollenbahn wird einfach eingeschoben oder eingeklipst.
Um Streben und Zubehör zu befestigen, befindet sich an der Unterseite des Befestigungsprofils D30-60 eine Kontur des Profilrohrs D30.
Die Führungsschiene kann bis an das Querrohr heranreichen. Damit entsteht bei Übergängen lediglich ein minimaler Spalt. Um Streben und Zubehör zu befestigen, befindet sich an der Unterseite des Befestigungsprofils D30-60 eine Kontur des Profilrohrs D30.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Befestigungsprofil D30-60
* Pflichtangabe