Rollenbahn


Gewählte Variante
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD (0.0.673.75)
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD
0.0.673.75
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

St, verzinkt
Rollen, PP, schwarz
Achsen, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.673.75
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1.53 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 4500 mm

Beschreibung

Die robuste Rollenbahn für alle Fälle: Mit ihren breiten Rollen und ihrem geringen Rollendurchmesser passt die Rollenbahn St 60x24 D15 in die meisten Einbausituationen. Sensibles Fördergut und Waren mit ungünstiger Bodenbeschaffenheit können sanft transportiert werden. Durch ihre sehr geringe Bauhöhe lässt sich diese Rollenbahn auch als Seitenführung verwenden. Eine ESD-sichere Version ist verfügbar.
Die Befestigung am Gestell ist denkbar einfach: Die Rollenbahn 60 Aufnahme D30 wird am Anfang und am Ende einer Rollenbahn zur Aufhängung am Gestell verwendet. Als Stopp am Ende einer Rollenbahn St 60 dient die Rollenbahn 60 Aufnahme D30 mit Anschlag H43.
Das Befestigungsprofil D30-60 (0.0.673.85) erweitert die Fähigkeiten der Rollenbahn St 60. Es dient als Anschluss für eine seitliche Führung, versteift die Rollenbahn zusätzlich und verleiht ihr auf der Unterseite die Kontur eines Profils D30 für weitere Anschlussmöglichkeiten.
Die Rollenbahn St 60 wird vormontiert und in Wunschlänge geliefert.
 
Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Rollenbahn St 60x24 D15
Durch den zusätzlichen Einsatz des Befestigungsprofils D30-60 wird der Widerstand gegen Durchbiegung erhöht. Die mögliche Belastung, bezogen auf das Diagramm, steigt um 20 Prozent.
Rollenbahn St 60x24 D15 mit Befestigungsprofil D30-60 und Führungsschiene e 4
Empfohlene Belastung der Rollenbahn St 60x24 D15 mit Befestigungsprofil D30-60 und Führungsschiene e 4.

Montagehinweise

LR = Rollenbahn
LF = Führungsschiene
LB = Befestigungsprofil
Wenn die Führungsschiene e 4 bis zur Haltestrebe geführt wird, kann die Rollenbahn 60 Aufnahme D30 nur auf einer Seite verschraubt werden.
Die Führungsschiene e 4 wird mit der Halbrundschraube selbstbohrend St 3,9x16 (0.0.642.39) an der Rollenbahn St 60x24 D15 verschraubt.

Varianten

Sortieren nach

Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St D30Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St 60x24Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St 60x24Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St 60x24Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  St 60x24Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EJednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 80x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 80x40Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 80x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyListwa rolkowa:  Al 6 80x40Jednostka dostawcza:  Sztuka
Seria:  8Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. czarny k. czarnyListwa rolkowa:  Al 8 40x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  8Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. czarny k. czarnyListwa rolkowa:  Al 8 40x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  8Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. czarny k. czarnyListwa rolkowa:  Al 8 40x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Seria:  8Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. czarny k. czarnyListwa rolkowa:  Al 8 40x40Jednostka dostawcza:  Przycięcie

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920