Zahnriemenumlenkung


Gewählte Variante
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 VK14 (0.0.410.01)
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 VK14
0.0.410.01
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Zahnriemenumlenkung, GD-Al, schwarz
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Vielkeilnabe, Nabengeometrie VK14 für Vielkeilwelle VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, Nabenlänge 18 mm
2 Universal-Verbindungssätze 5, GD-Zn, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Technischer Hinweis

eine Umdrehung entspricht 140 mm
Wirkradius rw = 22,3 mm, Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens: MR = 0,05 Nm
max. Belastung: MD = 3,3 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei
Umlenkung um 90°: 110 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 80er Seite): 135 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 64er Seite): 150 mm
Zahnteilung p = 5 mm     Zähnezahl z = 28

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.410.01
BaureiheBaureihe 5
Drehmoment max.Mmax. = 4 Nm
ESD-sicherNein
Gewichtm = 262 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 ist geeignet zur Umlenkung und zum Antrieb des Zahnriemens R10 T5 in Verbindung mit Profilen der Baureihe 5.
Das Gehäuse der Zahnriemenumlenkung ist vorbereitet zur Anbringung von Adapterplatten und Kupplungsgehäusen D30 sowie zur Aufnahme der Zentrierung D50-D22 (Kap. 8.3 Zubehör Mechanische Antriebselemente).
Zum Schutz des Zahnriemens gegen Beschädigung ist eine Verrundung der Profile an der Verbindungsstelle zur Umlenkung notwendig.
Anbindung bei einer Bauhöhe von 40 mm in der Profilnut 5 mit Universal-Verbindungssatz 5.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090